Nieuw

Drukcontact met wip 1-voudig voor Gira One en KNX
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5171 01
5171 01
90,48 EUR
EAN 4010337090458
VE 1/5
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5171 03
5171 03
90,48 EUR
EAN 4010337090465
VE 1/5
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 5171 27
5171 27
90,48 EUR
EAN 4010337090472
VE 1/5
PS 06
antraciet
Art.nr. 5171 28
5171 28
93,32 EUR
EAN 4010337090489
VE 1/5
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 5171 26
5171 26
96,71 EUR
EAN 4010337090496
VE 1/5
PS 06
zwart mat
Art.nr. 5171 005
5171 005
96,71 EUR
EAN 4010337090502
VE 1/5
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5171 600
5171 600
104,06 EUR
EAN 4010337090519
VE 1/5
PS 06
grijs mat
Art.nr. 5171 015
5171 015
96,71 EUR
EAN 4010337090526
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Drukcontact voor KNX met geïntegreerde busaankoppelaar.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler.
  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Besturing van maximaal vier functies via de toetsfunctie van het KNX drukcontact mogelijk.

Bedieningsfuncties

  • Bedieningsconcept toets- of wipfunctie is instelbaar.
  • Schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, kleurregeling en lichtsterkte, jaloezie, waardegever, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en thermostaatneveneenheid.
  • Schakelen: het commando bij het indrukken en/of loslaten is instelbaar (geen reactie, inschakelen, uitschakelen, omschakelen).
  • Dimmen en kleurtemperatuur: lichtsterkte en/of kleurtemperatuur, het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, het dimmen in verschillende niveaus, de telegramherhaling bij lange bediening en het zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening zijn instelbaar.
  • Kleurregeling en lichtsterkte: kleurencirkel of lichtsterkteaansturing, het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en dimmen, de startwaarde, de stapgrootte en de tijd tussen telegrammen zijn instelbaar.
  • Jaloezie: het commando bij het indrukken en het bedieningsconcept zijn instelbaar. Het bedieningsconcept kan in de tijden voor korte en lange bediening en lamellenverstelling worden aangepast.
  • Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en de waarde zijn instelbaar.
  • Scèneneveneenheid: de functies (zonder of met geheugenfunctie) en het scènenummer zijn instelbaar.
  • Tweekanaalsbediening: door een toetsdruk kunnen maximaal twee telegrammen naar de KNX bus worden gezonden. Het bedieningsconcept kan worden ingesteld en de tijd voor korte en lange bediening kan worden aangepast. De functies van de kanalen kunnen apart van elkaar worden ingesteld.
  • Thermostaatneveneenheid: de functies (bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde) zijn instelbaar.
  • Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of wippen.

Eigenschappen thermostaatneveneenheid

  • De regelaar-neveneenheid is als functie van een wip resp. toets instelbaar. Besturing van een ruimtetemperatuurregelaar (bedrijfsmodi, aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de gewenste waarde).
  • Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
  • Temperatuurmeting is activeerbaar. Meting van de kamertemperatuur met interne voelers of optioneel door vorming van de meetwaarde uit de intern gemeten temperatuur gecombineerd met een externe temperatuur.

Functies van de status-led

  • De functieselectie vindt plaats per status-led. Volgende functies zijn instelbaar: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging, statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfsmodusindicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie verschuiving van de gewenste waarde.
  • Kleur kan worden ingesteld. De kleur wordt ofwel gemeenschappelijk voor alle status-leds ofwel voor elke status-led van het apparaat apart gekozen. De status-leds kunnen naar keuze rood, groen of blauw branden.
  • De lichtsterkte van de status-leds kan in vijf niveaus worden ingesteld. Met de nachtstand kan de lichtsterkte van de status-leds ’s nachts via een communicatie-object worden gereduceerd.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
15 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Bij gebruik van Gira TX_44, adapterraam IP20 en afdekking uit het System 55 gebruiken.
  • De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
  • Draagring met schroeven bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Drukcontact, wip voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Downloaden


Drukcontact, wip voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.520 Kb

Downloaden


Drukcontact, wip voor KNX
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.3

Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

ZIP, 4.113 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Taster, Wippe für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 5.017 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads