2-voudige doorvoercontactdoos met stekkertechnologie.
IEC-stekker voor ultrakortegolf (radio) en DVB-T/T2.
IEC-aansluiting voor DVB-S/S2 (SAT).
DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang en bidirectionele circulatie tussen ingang en uitgang met overbrugging van de gelijkspanning.
De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
Voldoet aan afschermingsklasse A.
Technische gegevens
TV-frequentieband
Frequentiebereik:
5 tot 862 MHz
Ontkoppeling:
> 40 dB
Doorgangsdemping:
1,2 dB
Demping: R/TV-stekker:
13 dB
SAT-frequentieband
Frequentiebereik:
950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling:
> 35 dB
Doorgangsdemping:
2 dB
Demping: SAT-stekker:
14 dB
Inbouwdiepte:
27 mm
Aanwijzingen
Geschikt voor DVB-T-, kabel- en satellietontvangstinstallaties.
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.