KNX Module voor rookmelder Dual

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2343 00
2343 00
136,00 EUR
EAN 4010337013518
VE 1/5
PS 46
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de KNX module kan de rookmelder Dual Q aan een KNX systeem worden gekoppeld.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.
  • Alarm
  • Parallelaansluitingalarm (voor koppeling van meerdere rookmelders via KNX).
  • Draadgebonden alarm (bedrade koppeling van meerdere rookmelders).
  • Signaalgever (voor het inschakelen van de signaaltoon)
  • Statusmeldingen.
  • Storingsmeldingen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • De KNX module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
  • Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de KNX module voor rookmelder Dual. www.appshop.gira.de.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX-module voor
Gebruiksaanwijzingen

Montage- en bedieningshandleiding

Art.nr. 2343 00

PDF, 406 Kb

Downloaden


KNX-module voor rookmelder Dual/VdS en Q-Label
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0f

Art.nr. 2343 00

VD5, 33 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 2343 00

PDF, 206 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads