De IEC-stekker voor terrestrische tv bevindt zich linksonder, de IEC-aansluiting voor FM (radio) bevindt zich rechtsonder en de F-aansluiting voor satelliettelevisie (SAT) bevindt zich in het midden bovenaan.
Scheidingsfilter voor terrestrische televisie en satelliettelevisie met hoge onderdrukkingsgraad: het SAT-signaal wordt gefilterd in de FM-TV-IEC-aansluitingen terwijl het terrestrische FM/TV-signaal wordt gefilterd in de satelliet-F-aansluiting.
DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
Voldoet aan afschermingsklasse A.
Technische gegevens
UKW-frequentieband
Frequentiebereik:
87,5 tot 108 MHz
Ontkoppeling:
> 10 dB
UKW-frequentieband:
4 dB
TV-frequentieband
Frequentiebereik:
125 tot 862 MHz
Ontkoppeling:
> 10 dB
Demping: TV-stekker:
4 dB
SAT-frequentieband
Frequentiebereik:
950 tot 2400 MHz
Ontkoppeling:
> 20 dB
Demping: SAT-stekker:
1,5 dB
Inbouwdiepte:
36 mm
Aanwijzingen
Uitsluitend voor schroefbevestiging.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.