Nominale spanning:
AC 110 tot 230 V, 50/60 Hz
Aansluitleiding (AC 230 V)
gewikkelde trafo:
20 tot 500 VA
Tronic-trafo:
20 tot 500 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 100 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 100 W
HV-ledlampen:
typ. 3 tot 100 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 100 W
Aansluitleiding (AC 110 V)
gewikkelde trafo:
20 tot 250 VA
Tronic-trafo:
20 tot 250 W
gewikkelde trafo met NV-led:
20 tot 50 VA
elektronische trafo met NV-led:
typ. 20 tot 50 W
HV-ledlampen:
typ. 3 tot 50 W
Spaarlamp:
typ. 3 tot 50 W
Schakelstroom motoren:
2,3 A
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²