Adapterraam met vierkante uitsparing voor apparaten met afdekking (50 x 50 mm)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0282 112
0282 112
5,18 EUR
EAN 4010337044758
VE 5/25
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met het adapterframe en afdekraam (1- tot 5-voudig) kunnen apparaten van andere fabrikanten met vierkante afdekplaat (50 x 50 mm) in het schakelaarprogramma worden geïntegreerd, bijvoorbeeld van Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 en 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45 afgeschermd, cat.5) enz.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads