IR-afstandsbediening PIR 1

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2382 00
2382 00
43,52 EUR
EAN 4010337019312
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • IR-afstandsbediening voor de inbedrijfstelling van de aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° compact.

Technische gegevens

Batterij
Type:
CR 2025
UN-nummer:
3091

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° compact
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift, van index I05.

Art.nr. 2399 02

PDF, 2.270 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads