Scheidingsrelais 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Opbouw
Art.nr. 0387 00
0387 00
101,16 EUR
EAN 4010337387008
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
  • Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
  • Met twee neveneenheid-ingangen voor de afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bijvoorbeeld van een tijdschakelklok of voor de realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Schakelstroom:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ID

Aansluitingen
Voeding:
2 x schroefklem
Centraal:
2 x schroefklem
Aandrijving 1, 2:
elk 2 schroefklemmen
Parallelaansluiting 1, 2:
elk 1 schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Inbouwdiepte:
39 mm

Levering

  • Het scheidingsrelais opbouw wordt in een tegen water beschermde aftakdoos voor de inbouw in de jaloezie- of rolluikkast geleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Scheidingsrelais tweevoudig met parallelaansluiting en afzonderlijke netvoeding
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0387 00

PDF, 163 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads