Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° Kompakt

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2399 02
2399 02
243,38 EUR
EAN 4010337019381
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • 2-punts-lichtregeling.
  • Functies instelbaar met IR-afstandsbedieningen.
  • Inperken van het detectiebereik door opsteekstrook of uitschakelen van afzonderlijke sensoren.
  • Bediening met IR-afstandsbediening, parallelaansluiting met 2 draden of wipdrukcontact.
  • Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde, in combinatie met IR-afstandsbedieningen.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Kort bedrijf, bijv. voor het aansturen van akoestische signaalgevers.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Functie als schemeringsschakelaar.
  • Dynamische nalooptijd.
  • Uitbreiding van het detectieveld door parallel schakelen van meerdere apparaten.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,3 W

Batterij voor afstandsbediening
Type:
CR 2025
UN-nummer:
3091

Montagehoogte:
ca. 2,20 m tot 6,0 m

Montagehoogte 3 m
Detectiehoek:
360°
Detectiebereik:
Ø ca. 20 m

Lichtsterkte:
ca. 5 tot 2000 lx

Nalooptijd
instelbaar:
ca. 10 s tot 30 min
Kort bedrijf:
ca. 0,5 s

Schakelstroom bij 35 °C
Ohms:
16 A (AC1)
Fluorescentielampen:
4 AX

Aansluitvermogen bij AC 230 V~ en 35 °C
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2000 W
Tronic-trafo:
1500 W
gewikkelde trafo:
1000 VA
Ledlampen:
typ. 400 W
Spaarlamp:
typ. 400 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA
Capacitieve belasting:
690 VA (560 µF)

Aansluitvermogen bij AC 110 V~ en 35 °C
Gloeilampen:
1150 W
HV-halogeen:
1000 W
Tronic-trafo:
750 W
gewikkelde trafo:
500 VA
Ledlampen:
typ. 200 W
Spaarlamp:
typ. 200 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
460 VA
Capacitieve belasting:
345 VA (560 µF)

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Afmetingen:
Ø103 H 63

Aanwijzingen

  • De vereiste instellingen voor de inbedrijfstelling vinden plaats met de IR-afstandsbediening PIR 1 (toebehoren) voor de installateur.
  • Plafondmontage binnen, opbouw.

Levering

  • IR-afstandsbediening PIR 2 voor de klant is inbegrepen.
  • Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira aanwezigheids- en bewegingsmelder 360° opbouw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 239902

RFA, 596 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 239902

IFC, 173 Kb

Downloaden


Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° compact
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift, van index I05.

Art.nr. 2399 02

PDF, 2.270 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads