Weerstation Plus voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2074 00
2074 00
1.337,61 EUR
EAN 4010337031185
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt weerstation Komfort voor KNX1010 00en combisensor met DCF77-ontvanger1025 00

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Het weerstation voor KNX meet de windsnelheid, windrichting, neerslag, globale straling, temperatuur, schemering, relatieve luchtvochtigheid, luchtdruk en met vier sensoren de richtingsafhankelijke lichtsterkte.
  • Met de gemeten gegevens worden de maximale waarde van de lichtsterktesensoren, absolute luchtvochtigheid, gevoelde temperatuur en behaaglijkheid berekend.
  • Toepassingsgebied is de automatische, weersafhankelijke besturing van de zonwering, speciaal voor thuis.
  • Het weerstation bewaakt enkele belangrijke functies zelf en meldt eventuele storingen zelfstandig via meldingsobjecten op de bus.
  • Bewaking van de aanwezige spanning. Het uitvallen wordt gemeld via een communicatieobject op de bus.
  • Met geïntegreerde busaankoppeling.
  • Montage buitenshuis op een mast of aan de muur.
  • De positie van de montagelocatie kan met GPS worden bepaald.

Functies

  • Twee grenswaarden met een instelbare hysterese per sensor kunnen intern geparametriseerd of als 8-bits resp. 16-bits waarde worden ingesteld.
  • Met de teach-in-functie kan de actuele meetwaarde worden overgenomen als grenswaarde.
  • Alle grenswaardeobjecten hebben een parametriseerbare in- en uitschakelvertraging.
  • 16 logische gates (AND, AND met terugkoppeling, OR, XOR, NAND, NOR) met maximaal 4 ingangen voor externe en interne 1-bit waarden.
  • 4 vergrendelelementen voor het vergrendelen van functies of handmatige bediening.
  • Een automatische besturing van de zonwering van maximaal 8 voorgevels kan met een zonnestandafhankelijke nageleiding van de lamellen en met de besturing van de raambekledinghoogte worden gerealiseerd.
  • Alle meetwaarden kunnen bij waardeverandering en cyclisch worden uitgegeven. De uitgangen van de vergrendelelementen kunnen alleen bij waardeverandering worden verzonden.
  • De cascadeschakeling van weerstations is mogelijk via de logische functies. Dit is raadzaam voor de functieuitbreiding (meting van de windsterkte bij verschillende voorgevels) of voor een sterk verhoogde functionele betrouwbaarheid door redundanties.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Voeding
Nominale spanning:
AC 24 V SELV (± 10%)
Nominale spanning:
DC 21 tot 32 V SELV
Stroomverbruik:
100 tot 400 mA

Aansluitleiding
Leidingtype:
LiYCY 4xAWG26
Kabellengte:
5 m
Totale lengte per lijn:
15 m

Aantal weerstations:
max. 3 (per lijn)

Omgevingstemperatuur:
-30 °C tot +60 °C

Beschermeringssoort:
IP44

Beschermingsklasse:
III

Windrichtingssensor
Meetbereik:
1 tot 360°
Resolutie:
Nauwkeurigheid:
±10°

Windsnelheidssensor
Meetbereik:
0 tot 40 m/s
Resolutie:
0,1 m/s
Nauwkeurigheid (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Nauwkeurigheid (≥ 10 m/s):
±5%

Temperatuurvoeler
Meetbereik:
-30 °C tot +60 °C
Resolutie:
0,1 K
Nauwkeurigheid:
±1 K

Neerslagsensor
Meetbereik:
ja/nee
Nauwkeurigheid:
fijne motregen

Lichtsterktesensoren
Aantal:
4
Meetbereik:
0 tot 150 klx
Resolutie:
1 klx
Nauwkeurigheid:
±3%

Schemeringssensor
Meetbereik:
0 tot 900 lx
Resolutie:
1 lx
Nauwkeurigheid:
±10 lx

Luchtdruksensor
Meetbereik:
300 tot 1100 hPa
Resolutie:
0,01 hPa
Nauwkeurigheid:
±0,5 hPa

Luchtvochtigheidssensor
Meetbereik:
0 tot 100 % rel. luchtvochtigheid
Resolutie:
0,1 % rel. luchtvochtigheid
Nauwkeurigheid:
±10 % rel. luchtvochtigheid (20 °C)
abs. Luchtvochtigheid:
0 tot 400 g/m³
Resolutie:
0,01 g/m³

Globale straling
Meetbereik:
0 tot 1300 W/m²
Resolutie:
1 W/m²
Nauwkeurigheid:
±10%

Afmetingen:
Ø130 H 68

Aanwijzingen

  • Gemeten waarden gelden voor de montagelocatie. Afwijkingen t.o.v. andere weerdiensten zijn mogelijk.
  • Alle nauwkeurigheidsgegevens van de meetwaarden hebben betrekking op de desbetreffende eindwaarde van het meetbereik.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 207400

IFC, 111 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Weerstation Plus
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2074 00

PDF, 1.854 Kb

Downloaden


Weerstation Plus
Productdatabase

naar indexniveau I06

Art.nr. 2074 00

ZIP, 1.730 Kb

Downloaden


Weerstation Plus
Productdatabase

van indexniveau I07

Art.nr. 2074 00

ZIP, 463 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Wetterstation Plus
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2074 00

PDF, 3.103 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads