eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig Mini

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5427 00
5427 00
131,82 EUR
EAN 4010337774235
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen worden bestuurd.
  • Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
  • Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
  • Omkeertijd lamellen op te slaan.

Met eNet server instelbaar:

  • Omkeertijd bij richtingomkering.
  • Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
  • Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Gedrag na uitval van de netspanning.
  • Repeaterfunctie.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aansluitvermogen motoren:
1000 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Afmetingen:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Aanwijzingen

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5427 00

PDF, 1.014 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads