Koppelt als KNX Bridge twee standalone KNX systemen.
Bidirectionele KNX communicatie van KNX IP naar KNX TP.
1000 groepenadressen.
Ondersteunt KNX Secure.
Kan groepenadressen aan de KNX systemen aanpassen (mapping).
Inbedrijfstelling met de ETS.
Twee gescheiden toepassingen, als TP-apparaat en als IP-apparaat.
Toepassingen:
Bijv. doorsturen van KNX telegrammen van een in het gebouw gemeenschappelijk gebruikt weerstation naar het particuliere KNX systeem van de woning.
Meldingen zoals aanstaand liftonderhoud, bezoek van de glazenwasser enz. doorsturen naar de woning.
Ook voor gebruik in de commerciële sector, bijvoorbeeld in winkelcentra of wanneer historisch gegroeide bedrijfsgebouwen met elkaar moeten communiceren via zelfvoorzienende KNX systemen.
Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA).
SIP-functionaliteit
Veilige scheiding van twee netwerken.
Beveiligd tegen toegang tot het privénetwerk.
Alleen geparametriseerde SIP-telegrammen worden doorgestuurd.
Eenvoudige parametrisering via de website van de apparaten.
Ondersteunt SIP en SIPS.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen:
2 W
IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)
Aansluitingen
IP:
2 x bus RJ45 (public/private)
KNX:
Aansluit- en aftakklem
KNX:
TP1, S-mode (ETS)
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot + 45 °C
microSD-kaart:
niet ondersteund
Aanwijzingen
Voeding via externe DC 24 V.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
2
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.