Jaloezieactoren met geïntegreerde busaankoppelaar, handbediening en statusweergave voor elke uitgang. Voor het aansturen van elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken, markiezen, ventilatieluiken en soortgelijke raambekledingen.
Kenmerken
Kenmerken
Raambekledingpositie direct aanstuurbaar.
Lamellenstand direct aanstuurbaar.
Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
Apart parametriseerbare looptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
Centrale aansturing van alle jaloezie-uitgangen mogelijk.
Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie.
Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmen, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
Geheugenfunctie voor lichtscènes.
Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
Uitgebreide zonwering met omvangrijke besturingsfuncties.
Integratie in het temperatuurbeheersysteem van het gebouw mogelijk.
Vergrendelen van afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus.
Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
Bouwplaatsbedrijf: uitgangen handmatig bedienbaar zonder busspanning, met uitsluitend de bedrijfsspanning.
Voor netspanning AC 230 V (8-kanaals) of laagspanning DC 12 tot 48 V (4-kanaals).
Aansluiting van verschillende fasedraads.
Onafhankelijke aansturing van de jaloezie-uitgangen.
Automatische looptijdherkenning raambekleding bij aandrijvingen AC 230 V met mechanische eindpositieschakelaars.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelspanning AC:
AC 230 V, 50/60 Hz
Schakelvermogen AC 230 V:
6 A/AC1
Schakelspanning DC:
DC 12 tot 48 V
Schakelvermogen
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A
Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²
Aanwijzingen
Montage op DIN-profielrail.
VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
8
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.