De bereik-/lijnkoppelaar verbindt gegevenstechnisch twee KNX lijnen met elkaar en zorgt voor een galvanische scheiding tussen deze lijnen. Daardoor kan elke buslijn van een KNX installatie elektrisch onafhankelijk van de andere lijnen worden gebruikt.
Ondersteuning van communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd).
Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).
Bereik-/lijnkoppelaar
Gebruik als bereik- of lijnkoppelaar afhankelijk van de toekenning van het fysieke adres en de parametrisering.
Vermindering van de busbelasting door filterfunctie (filtertabel).
Doorgifte van groepstelegrammen parametriseerbaar.
Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten.
Telegrambevestiging parametriseerbaar.
Ondersteuning van het volledige uitgebreide groepenadresbereik van 0 tot 31 met de functies 'vergrendelen', 'ongefilterd doorgeven' en 'filteren' in beide communicatierichtingen tussen hoofd- en sublijn.
Functies 'ongefilterd doorsturen' en 'vergrendelen' ook te selecteren voor fysieke geadresseerde telegrammen tussen hoofd- en sublijn in beide communicatierichtingen (programmeer- en sabotagebeveiliging).
Functie 'Herhaling: ja/nee' bij overdrachtsfouten op de hoofd- of sublijn voor het telegramtype 'Broadcast' apart instelbaar.
Telegrambevestiging op de hoofd- of sublijn met de instellingen 'altijd' en 'alleen bij doorsturen' apart mogelijk voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen.
Voor fysiek geadresseerde telegrammen is de instelling 'altijd afwijzen NACK (not acknowledged)' selecteerbaar (programmeerbeveiliging met retourmelding).
Lijnversterker
Als lijnversterker is de uitbreiding van lijnen mogelijk naar max. vier lijnsegmenten (max. drie parallelgeschakelde lijnversterkers per lijn) met elk maximaal 64 deelnemers.
Herhalingssnelheid bij overdrachtsfouten.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Aansluitingen
KNX bovenliggende lijn:
Aansluit- en aftakklem
KNX onderliggende lijn:
Aansluit- en aftakklem
Aanwijzingen
Voor elke lijn (zonelijn, hoofdlijn, lijn) resp. elk lijnsegment is een aparte voeding nodig.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
2
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.