Draadloze zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando’s aan draadloze ontvangers van het draadloze EnOcean systeem.
Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
Versleutelde of onversleutelde draadloze overdracht mogelijk.
Technische gegevens
Radiofrequentie:
868,3 MHz
Bereik
in het vrije veld:
tot 300 m
in gebouwen:
ca. 30 m
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:
0 tot 95% (niet-condenserend)
Aanwijzingen
Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira EnOcean zenders zijn compatibel met actuatoren van andere aanbieders.
Levering
Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.