Elektromotorische regelaandrijving met twee binaire ingangen (potentiaalvrij) voor montage op thermostaatventielonderstukken (advies: Heimeier) voor de regeling van verwarmings- of koelsystemen.
Geschikt voor de ruimtetemperatuurregeling op bijvoorbeeld radiatoren, convectoren of verwarmingscircuitverdelers van vloerverwarmingen enz.
Op ventielkop schroeven.
Aansluiting M30×1,5 mm.
Geïntegreerde busaankoppelaar. De regelaandrijving is een proportionele aandrijving en kan rechtstreeks (zonder extra busaankoppelaar) in het KNX systeem worden geïntegreerd.
Voeding door het KNX systeem.
Geïntegreerde temperatuurvoeler.
Geïntegreerde kamerthermostaat.
Mechanische weergave van de ventielslag.
Automatische herkenning van de ventielslag.
Een ingang. Deze kan worden gebruikt als binaire ingang of voor het aansluiten van een externe temperatuurvoeler met de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, als dimwaardegever, als temperatuurwaardegever, als lichtsterktewaardegever, als lichtscène-neveneenheid met en zonder geheugenfunctie, als externe temperatuurvoeler of als temperatuurbegrenzer voor vloerverwarming.
Functie schakelen: twee onafhankelijke schakelobjecten voor elke ingang beschikbaar (schakelcommando's zijn afzonderlijk parameteriseerbaar), commando bij stijgende en dalende flank onafhankelijk instelbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
Functie dimmen: éénvlaks- en tweevlaksbediening, tijd tussen dimmen en schakelen, telegramherhaling en zenden van stoptelegram mogelijk.
Functie jaloezie: commando bij stijgende flank instelbaar (geen functie, OMHOOG, OMLAAG, OM), bedieningsconcept parametriseerbaar (Step - Move - Step of Move - Step), tijd tussen kort bedrijf en duurbedrijf instelbaar (alleen bij Step - Move - Step), lamellenversteltijd instelbaar.
Functie waardegever: flank (drukcontact als maakcontact, drukcontact als verbreekcontact, schakelaar) en waarde bij flank parametriseerbaar, waardeverandering bij drukcontact met lange toetsdruk voor waardegever mogelijk.
Lichtscène-parallelaansluiting met of zonder geheugenfunctie.
Gebruik in verdelers mogelijk.
Bescherming tegen vastzittende ventielen
Regelsignaal (1 bit of 1 byte).
Cyclische bewaking van het regelsignaal.
Storingsmeldingobject bij aandrijffout.
Noodbedrijf via interne temperatuurvoeler.
2 gedwongen posities of 1 gedwongen positie en 1 grenswaarde instelbaar.
Minimale en maximale regelsignaalbegrenzing instelbaar.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Ventiel
Aansluiting:
M30 x 1,5 mm
Slag:
1,0 mm tot 4,2 mm
Regelkracht:
80 N tot 120 N
Kabellengte
Aansluitleiding:
1 m
Lengte van de aansluitkabel per KNX lijn (geldt in som voor alle regelaandrijvingen in de lijn):
max. 30 m
Binaire ingang/externe sensor:
max. 10 m
Aantal regelaandrijvingen per KNX lijn:
max. 30 stuks
Beschermeringssoort:
IP40
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot 50 °C
Afmetingen in mm
B 79
H 47
T 79
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.