Basiselement HDMI en SAT-F-bus
Koppeling

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5675 03
5675 03
150,81 EUR
EAN 4010337461760
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5675 10
5675 10
150,81 EUR
EAN 4010337461777
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
montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 20 mm

Golfimpedantie bij SAT:
75 Ω

Voor binnengeleider:
Ø 0,6 tot 1 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.
  • Let op! Houd rekening met de benodigde ruimte voor connectoren en met buigradii.
  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.
  • Bij gebruik van deze stopcontacten bestaat een vermogensbegrenzing van 15 W voor aangesloten apparaten.
  • Installatieaanbeveling:
    Kaiser Elektronic-dozeninbouwmontage: Kaiser art.-nr.:1068-02
    Holle-wandmontage: Kaiser art.-nr.:9062-94
    Betoninstallatie: Kaiser art.-nr.:1268-40

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads