System 3000 jaloeziebesturingselementmet ingang neveneenheid

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5414 00
5414 00
125,41 EUR
EAN 4010337027423
VE 1/5
PS 02
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
  • Sturen elektrisch aangedreven jaloezieën, rolluiken en markiezen aan.
  • Gebruik als hoofdeenheid of neveneenheid.
  • Via ingangen voor neveneenheden is de integratie in groepsbesturingen of centrale besturingen mogelijk.
  • Windalarmvergrendeling via de ingang neveneenheid.
  • Een individuele tussenpositie kan samen met een opzetstuk worden opgeslagen.
  • De aansturing van een motor, bijv. om de eindposities in te stellen, is zonder opzetstuk mogelijk.
  • Ompoolfunctie van de uitgangen voor vereenvoudigde inbedrijfstelling.
  • Bedrijf met nulleideraansluiting.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Jaloezieactuator 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • temperatuurmeting.
  • Functieselectie van het basiselement:type raambekleding vrij te kiezen, veiligheidsfunctie (wind-, regen-, vorstalarm), zonweringsfunctie, doekaanspanning voor markiezen, eindpositiecorrectie voor ventilatiefunctie, automatische bewegingstijddetectie via KNX bus, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Aansluitvermogen motoren:
700 W

Stand-bymodus:
0,1 W tot 0,5 W

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Inbouwdiepte:
24 mm

Aansluitingdoorsnede
Massieve draad:
1 tot 4 mm²
fijndradig met adereindhuls:
0,5 tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 541400

RFA, 428 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 541400

IFC, 15 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5414 00

PDF, 1.377 Kb

Downloaden


Jaloeziebesturingselement met ingang neveneenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift, Index I01.

Art.nr. 5414 00

PDF, 622 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads