Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeenlampen, inductieve trafo's voor halogeenlampen, HV-led- of spaarlampen.
Bediening vindt plaats via voorgeschakelde dimmer.
Voeding van de aangesloten lasten via gemeenschappelijke lastleiding.
Elektronische oververhittingsbeveiliging.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,3 W
Aansluitvermogen bij 45 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
50 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
200 W
Gloeilampen:
210 tot 420 W
HV-halogeen:
210 tot 420 W
Tronic-trafo's:
210 tot 420 W
gewikkelde trafo:
210 tot 420 VA
Kabellengte
Belasting:
max. 100 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
De maximale last en het aantal vermogensopvoereenheden is afhankelijk van de dimmer. Een referentielijst vindt u in de technische bijlage of in de gebruiksaanwijzing.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
2
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.