Schakelactor 4-voudig 16 A met handbediening voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1004 00
1004 00
260,00 EUR
EAN 4010337042174
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppelaar. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.

Kenmerken

Kenmerken

  • Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
  • Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
  • Onafhankelijk schakelen van de vier uitgangen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Relais
Aantal:
4
Contact:
elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel

Schakelvermogen
AC 230 V:
16 A / AC1 of 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 of 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Maximale inschakelstroom:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3600 W
Capacitieve belasting AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Gloeilampen:
2500 W
HV-halogeen:
2500 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
2500 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1300 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
2000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
2000 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 4

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 100400

RFA, 476 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 100400

IFC, 164 Kb

Downloaden


Schakelactor twee-/vier-/achtvoudig 16 A en vier-/achtvoudig 16 A C-belasting
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Downloaden


Schakelactor viervoudig 16 A met handbediening
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS2, 128 kbyte.

Art.nr. 1004 00

VD2, 128 Kb

Downloaden


Schakelactor viervoudig 16 A met handbediening
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 137 kbyte.

Art.nr. 1004 00

VD4, 137 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1004 00
1006 00

PDF, 469 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads