Set verbindingskabel audio/video 50 cm

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1273 00
1273 00
17,65 EUR
EAN 4010337273004
VE 1/5
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

kleurencamera deurst. IB-luidspr. uitbreidingsmod. IB-luidspr.

Kenmerken

Kenmerken

  • Set van 6-polige verbindingskabel audio en 2-polige verbindingskabel video voor installatie van de kleurencamera op afstand.

Technische gegevens

Lengte:
50 cm

Aanwijzingen

  • De kabelset is nodig, als de kleurencamera op afstand van het deurstation of de inbouwluidspreker moet worden geïnstalleerd, resp. wanneer bij montage in de energiezuil meerdere lege units tussen kleurencamera en deurstation (busaankoppelaar) moeten worden overbrugd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads