Installatieprofiel van aluminium voor horizontale en verticale montage.
Met kabel- en kanaalinvoer. De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.
Aanwijzingen
Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
Met de bevestigingshoeken of voeten kan Profiel 55 zowel als tafelbehuizing als onder hangkasten of in hoeken worden geïnstalleerd.
Afmetingen in mm
2-voudig:
158
107
107
3-voudig:
230
107
107
vijfvoudig 600 mm:
587
107
107
8fach:
587
107
107
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.