System 3000 universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2383 00
2383 00
144,58 EUR
EAN 4010337031383
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeenlampen, inductieve trafo's voor halogeenlampen, HV-led- of spaarlampen.
  • Bediening vindt plaats via voorgeschakelde dimmer.
  • Voeding van de aangesloten lasten via gemeenschappelijke lastleiding.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Aansluitvermogen bij 45 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
50 tot 100 W
HV-ledlampen (faseafsnijding):
200 W
Gloeilampen:
210 tot 420 W
HV-halogeen:
210 tot 420 W
Tronic-trafo's:
210 tot 420 W
gewikkelde trafo:
210 tot 420 VA

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 45 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.
  • De maximale last en het aantal vermogensopvoereenheden is afhankelijk van de dimmer. Een referentielijst vindt u in de technische bijlage of in de gebruiksaanwijzing.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Tabel: faseafsnijding + faseaansnijding
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 238300

RFA, 348 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 238300

IFC, 24 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Universele led-vermogensopvoereenheid DIN-rail
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2383 00

PDF, 908 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads