Draadloze module voor draadloze verbinding van rookmelders Dual Q.
Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.
Technische gegevens
Radiofrequentie:
433,42 MHz
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Voeding:
Via de batterij van de draadloze module
Batterij
Type:
CR 2/3 AA lithium
Capaciteit:
3V
UN-nummer:
3091
Aanwijzingen
Wanneer één rookmelder brand detecteert, slaan alle toegewezen rookmelders alarm.
De draadloze module wordt op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt. Daardoor kunnen gecombineerde lijnen (bekabeld en draadloos) worden gerealiseerd.
Vanwege de compatibiliteit met het draadloze bussysteem kunnen draadloze actuatoren met een alarmmelding worden aangestuurd. Dat kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bij alarm het licht te schakelen of de jaloezieën omhoog te bewegen.
Met een draadloze hand- of wandzender kan na alarmering het geluid van de rookmelder gedurende ca. 10 min. worden uitgeschakeld. Wanneer gedurende deze tijdspanne een andere gekoppelde rookmelder via bijvoorbeeld de 2-draads leiding of draadloos een alarm activeert, geeft de rookmelder ondanks de geluiduitschakeling toch alarm.
Vanaf indexstand i02is de draadloze module voor rookmelder Dual compatibel met de draadloze diagnosetool(2333 00).
De batterij kan niet bij Gira als reserveonderdeel worden gekocht.
Levering
De batterij is bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.