Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:
max. 2 W
Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)
Uitgangsstroom:
max. 52 mA
Aantal DALI deelnemers:
Max. 26
Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde netvoeding:
Max. 4
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C