De busaankoppelaar 3 vormt de verbinding tussen het KNX systeem en een toepassingsmodule voor KNX.
De combinatie van busaankoppelaar 3 en een toepassingsmodule vormt een functionele eenheid.
In ETS-project wordt deze eenheid ontworpen in de vorm van het applicatieprogramma van de toepassingsmodule.
Op de busaankoppelaar 3 met externe voeler kan aanvullend een externe temperatuurvoeler worden aangesloten. Daardoor kan een ruimtetemperatuurregelaar de temperatuur van een aanvullende meetlocatie registreren.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse:
III
Inbouwdiepte:
25 mm
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C
Aanwijzingen
De externe voeler functioneert alleen in combinatie met een tastsensor 3 Plus.
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.