System 106 Keyless In Fingerprint-module

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart mat
Art.nr. 5551 925
5551 925
1.152,51 EUR
EAN 4010337108245
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
  • Inbedrijfstelling en administratie via app.
  • Gebruik als standalone-apparaat of in combinatie met Gira DCS-schakelactuatoren met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
  • Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
  • Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
  • Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
  • Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
  • Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
  • Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 sbij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
  • Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte led-verlichting.
  • 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
  • Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
  • Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of installateur.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactuator in het Gira deurcommunicatiesysteem.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
Bandkabel, 10-polig
2-draads bus:
via besturingsapparaat (DC 26 V ± 2 V) of via aanvullende voeding (DC 24 V ± 5 % 300 mA)

Opgenomen vermogen
Maximaal:
1 W
Stand-bymodus:
700 mW met verlichting

Relais
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen
2-draads bus:
2 x steekklem
aanvullende voeding:
2 x steekklem
Systeem:
2x connectorstrook

ESD-bestendigheid:
ca. 15 kV

Beschermingsklasse:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

FAR:
1:10 000 000

FRR:
1:100

Aanwijzingen

  • Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.

Afmetingen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


System 106 fingerprint-module
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5551 ..

PDF, 898 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads