Bluetooth® wandzender 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 2462 01
2462 01
105,33 EUR
EAN 4010337110736
VE 1
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2462 03
2462 03
105,33 EUR
EAN 4010337101642
VE 1
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 2462 27
2462 27
105,33 EUR
EAN 4010337101659
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 2462 28
2462 28
107,72 EUR
EAN 4010337101680
VE 1
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 2462 26
2462 26
111,31 EUR
EAN 4010337101673
VE 1
PS 02
zwart mat
Art.nr. 2462 005
2462 005
111,31 EUR
EAN 4010337101666
VE 1
PS 02
grijs mat
Art.nr. 2462 015
2462 015
111,31 EUR
EAN 4010337110743
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando’s naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
  • Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie,, als de wip wordt bediend.
  • Configuratie per app of NFC.

Technische gegevens

Radiofrequentie:
2,402 - 2,480 GHz

Draadloos protocol:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interface:
NFC

Bereik
in het vrije veld:
tot 75 m
in gebouwen:
ca. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +65 °C

Luchtvochtigheid:
0 tot 95% (niet-condenserend)

Aanwijzingen

  • Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  • Dit product is niet geschikt voor eNet.

Levering

  • Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bluetooth wandzender
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2461 ..
2462 ..

PDF, 609 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads