Belknop 1-voudig voor deurstation
TX_44

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Programmaneutraal
Art.nr. 1262 00
1262 00
170,17 EUR
EAN 4010337262008
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

deurst. 1-v IB deurst. 3-v IB

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Uitbreiding van het deurstation met een extra belknop (er kunnen maximaal 14 basiselementen belknop 1-voudig of belknop 3-voudig op een deurstation worden aangesloten).
  • Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
  • Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
  • Naambordje zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.

Technische gegevens

Voeding:
via verbindingskabel

Aansluiting verbindingskabel:
2x connectorstrook

Beschermeringssoort:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Inbouwdiepte:
30 mm

Afmetingen in mm

Naambordje: B 62 H 62

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.
Meer


Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 126200

RFA, 400 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 126200

IFC, 54 Kb

Downloaden


Belknop voor deurstation en info-module
Montagehandleidingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 51 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads