Basiselement Modular Jack RJ45 cat.6A 10 Gbit-Ethernet
Koppeling

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5695 03
5695 03
29,36 EUR
EAN 4010337463337
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5695 10
5695 10
29,36 EUR
EAN 4010337463344
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 24 mm
Snijklemtechniek:
35 mm

Aanwijzingen

  • Bij gebruik met koppelingen in acht nemen: Niet geschikt voor wandgootinstallatie en standaard apparaatdoos. Aansluiting met haakse stekers aanbevolen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads