Basiselement DVI (24+5)
Verloopkabel

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5645 01
5645 01
118,05 EUR
EAN 4010337460756
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5645 03
5645 03
118,05 EUR
EAN 4010337460763
VE 1
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5645 10
5645 10
118,05 EUR
EAN 4010337460770
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
5645 01 uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 12 mm
Verloopkabel:
min. 58 mm

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Overzicht technische gegevens.

Art.nr.

PDF, 101 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads