System 106 belknopmodule
4-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
edelstaal
Art.nr. 5534 920
5534 920
275,93 EUR
EAN 4010337022527
VE 1
PS 20
aluminium
Art.nr. 5534 926
5534 926
234,73 EUR
EAN 4010337022558
VE 1
PS 20
verkeerswit (gelakt)
Art.nr. 5534 902
5534 902
182,57 EUR
EAN 4010337022510
VE 1
PS 20
edelstaal V4A
Art.nr. 5534 914
5534 914
361,33 EUR
EAN 4010337091998
VE 1
PS 20
brons
Art.nr. 5534 921
5534 921
361,33 EUR
EAN 4010337100898
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Opbouwbehuizing 2-voudig tot 5-voudig

deurstationmod. spraakmod. Een van de onderstaande artikelen:
OB-beh. 2-v OB-beh. 3-v OB-beh. 4-v OB-beh. 2x 2-v OB-beh. 5-v

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Aangenaam te bedienen, tegen vandalisme beschermde en krasvaste belknop.
  • Functiewijzigingen, bijvoorbeeld van 2-voudig naar 4-voudig, kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door de toetsen te vervangen.
  • Verschillende opschriftvarianten mogelijk.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
via bandkabel, 10-polig

Opgenomen vermogen
Maximaal:
160 mW
Stand-bymodus:
14 mW

Aansluitingen
Systeem:
2x connectorstrook

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Beschermeringssoort:
IP54

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/.

Afmetingen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Modulaire en flexibele deurcommunicatie
Zien wie er voor de deur staat – met het Gira System 106. Stijlvol design, robuuste materialen en moderne technologie in een compacte uitvoering zorgen voor comfort, veiligheid en een elegante uitstraling aan de deur. Het modulaire systeem biedt u een zeer ruime mate van flexibiliteit bij de configuratie en geeft u de mogelijkheid om het op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Het systeem is eenvoudig aan de wand te monteren en daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als installatie achteraf. Het Gira System 106 is compatibel met alle Gira huisstations en deurcommunicatieoplossingen.
Meer


Meer

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5534920

RFA, 384 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5534920

IFC, 12 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


System 106 belknopmodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 872 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads