System 106 opbouwbehuizing
1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
verkeerswit (gelakt)
Art.nr. 5501 902
5501 902
132,02 EUR
EAN 4010337022886
VE 1
PS 20
antraciet
Art.nr. 5501 910
5501 910
132,02 EUR
EAN 4010337022893
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd. Leidingen en modules kunnen worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.
Behuizing in een verkeerswit (RAL 9016) of antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken

Kenmerken

  • Zeer lage opbouwhoogte van 28,4 mm.
  • Verticale en horizontale montage (alleen bij opbouwbehuizing 2-voudig, 3-voudig, 4-voudig en 5-voudig) maakt een optimale aanpassing aan de montageplaats mogelijk.
  • Geschikt voor gebruik op gevels met geïntegreerd warmte-isolatiesysteem.

Aanwijzingen

  • Opbouwbehuizing 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.

Levering

  • Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: Opbouwbehuizing 1-voudig.

Afmetingen in mm

1-voudig: 106,5 106,5 23,35
2-voudig: 106,5 213,0 25,35
3-voudig: 106,5 319,5 25,35
4-voudig: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-voudig: 213,0 213,0 25,35
5-voudig: 106,5 532,5 25,35

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


System 106 opbouwbehuizing 1- tot 5-voudig
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 2.742 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads