eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig Mini

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5427 00
5427 00
125,11 EUR
EAN 4010337774235
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen worden bestuurd.
  • Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scènes.
  • Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
  • Statusretourmelding naar eNet-zenders.
  • Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
  • Omkeertijd lamellen op te slaan.

Met eNet server instelbaar:

  • Omkeertijd bij richtingomkering.
  • Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
  • Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
  • Gedrag na uitval van de netspanning.
  • Repeaterfunctie.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aansluitvermogen motoren:
1000 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Afmetingen in mm

Ø 53 H 28

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze jaloezieactor enkelvoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5427 00

PDF, 1.014 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads