System 3000 opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m Komfort BT
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5374 01
5374 01
126,39 EUR
EAN 4010337048336
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5374 03
5374 03
126,39 EUR
EAN 4010337048459
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5374 26
5374 26
133,84 EUR
EAN 4010337048992
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5374 27
5374 27
126,39 EUR
EAN 4010337049517
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5374 28
5374 28
129,28 EUR
EAN 4010337049524
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5374 005
5374 005
133,84 EUR
EAN 4010337049531
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5374 015
5374 015
133,84 EUR
EAN 4010337087281
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 5374 600
5374 600
142,11 EUR
EAN 4010337049548
VE 1/5
PS 02
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
  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.
  • Handmatige omschakeling tussen automatisch bedrijf, continu aan en continu uit op het apparaat mogelijk.

Met System 3000 schakelbasiselement

  • Kort bedrijf

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.
  • Basislichtfunctie.
  • Nachtlichtfunctie.

Functies met Gira System 3000 app

  • Instellen van de lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid van de twee sensoren afzonderlijk instelbaar (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Instellen van de nalooptijd.
  • Prioriteitsfuncties: automatisch bedrijf, continu aan/uit, tijdelijk aan/uit voor 0,5 tot 5 uur.
  • Aanwezigheidssimulatie.
  • Uitschakelwaarschuwing.
  • Dagstand.
  • Looptest.
  • Tijdschakelfunctie.
  • Alarmfunctie.

Technische gegevens

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterkte
instelbaar:
ca. 5 tot 500 lux
Vast:
Dagstand

Gevoeligheid:
0, 25, 50, 75, 100 %

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Nalooptijd:
10 s tot 60 min

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 32 m
Bereik naar beide zijden:
max. 19 m

Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2

Zendbereik:
typ. 10 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Levering

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537427

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 537427

IFC, 26 Kb

Downloaden


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.939 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 251 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads