eNet draadloze handzender 4-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
antraciet
Art.nr. 5354 10
5354 10
79,96 EUR
EAN 4010337774099
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers.
  • Steeds twee toetsen behoren tot een kanaal.
  • Toetsparen als kanaal- of scènefunctie instelbaar.
  • Status-led.
  • Batterijgevoed apparaat.

Met eNet server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Scènes 'Alles aan' en 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
  • Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes en tijdschakelklokken.
  • Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterij
Type:
CR 2450N
UN-nummer:
3091

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

B 53 H 93 T 15,5

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze handzender tweevoudig, Draadloze handzender viervoudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5352 10
5354 10

PDF, 263 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads