eNet Draadloze wandzender drievoudig
System 55 inbedrijfstellingswippen

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5333 00
5333 00
121,00 EUR
EAN 4010337116530
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting vanaf oktober 2023 weer beschikbaar.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando’s door aan de eNet draadloze ontvangers.
  • Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties.
  • De montage kan zonder opbouwbehuizing of apparaatdoos worden uitgevoerd.
  • De draadloze wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
  • Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's.
  • Omschakelfunctie, geoptimaliseerd voor het aansturen van tastactoren.
  • Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie.
  • 2-kleurige leds rechts en links van de toetsen voor signalering.
  • Batterijgevoed apparaat.

Met eNet server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Scènes 'Alles aan' en 'Alles uit', drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
  • Configuratie van scène-toets via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterij
Type:
1x CR 2450N
UN-nummer:
3091

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
  • De draadloze wandzender wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
  • Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze wandzender, enkelvoudig met tekstkader, Draadloze wandzender, drievoudig met tekstkader
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding, van index I03.

Art.nr. 5331 ..
5333 ..

PDF, 726 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads