eNet draadloze wandzender 1-voudig
System 55 inbedrijfstellingswip

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbedrijfstellingswip
Art.nr. 5331 00
5331 00
110,84 EUR
EAN 4010337116509
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf oktober 2023.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers.
  • Probleemloze uitbreiding van bestaande schakelaarcombinaties.
  • De installatie kan zonder opbouwbehuizing of apparaatdoos worden uitgevoerd.
  • De draadloze wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
  • Overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's.
  • Omschakelfunctie, geoptimaliseerd voor het aansturen van tastactuatoren.
  • Wip instelbaar als kanaal- of scènefunctie.
  • Tweekleurige led rechts en links van de toetsen voor signalering.
  • Batterijgevoed apparaat.

Met eNet-server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • Signalering van de overdrachtstatus uitschakelbaar.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Scènes “Alles aan” of “Alles uit”, drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
  • Configuratie van scène-toetsen via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale spanning:
DC 3 V

Batterij
Type:
1x CR 2450N
UN-nummer:
3091

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
  • De draadloze wandzender wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.
  • Bij gebruik van wippensets van metaal en/of afdekramen van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed.

Levering

  • Batterijen zijn bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze wandzender, enkelvoudig met tekstkader, Draadloze wandzender, drievoudig met tekstkader
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding, van index I03.

Art.nr. 5331 ..
5333 ..

PDF, 726 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads