Sleutelschakelaar

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Opbouw
Art.nr. 5234 00
5234 00
EUR
EAN 4010337110699
VE 1
PS 33
inbouw
Art.nr. 5237 00
5237 00
EUR
EAN 4010337110705
VE 1
PS 33
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Nieuw.
Opvolgartikel van 0135 00.

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor het in- en uitschakelen van alarmcentrales.
  • Geschikt voor gebruik met in de handel verkrijgbare profiel-halfcilinder (montage-instructies in acht nemen).
  • Afgedichte behuizing voor binnen- en buitengebruik.
  • Beschikt over twee interne, aparte schakelaars met wisselcontact die afzonderlijk op continu- of impulscontact kunnen worden ingesteld.
  • Drie leds (rood, geel, groen) met voorweerstand en ompoolbeveiliging kunnen vrij worden gebruikt.
  • Geïntegreerde zoemer voor bevestigings- of weigeringsaanduiding kan vrij worden gebruikt.
  • Lostrek- en optilcontact voor sabotagebeveiliging.
  • Frontboorbeveiliging.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V

2 wisselschakelaars
potentiaalvrij:
30 V / 100 mA belastbaar

Stroomopnamebij DC 12 V
Led:
ca. 10 mA
Zoemer:
ca. 10 mA

Beschermingssoort
Opbouw:
IP54
inbouw:
IP34

Milieuklasse:
IV

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +60 °C

Levering

  • Profiel-halfcilinder niet bij levering inbegrepen!

Afmetingen in mm

Opbouw behuizing : b 85 h 115 d 57
Inbouw frontplaat: b 90 h 121 d 3
Inbouw behuizing: b 72 h 102 d 61

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads