Met de RF handzenders voor KNX wordt de besturing ‘mobiel’: vanaf elk punt in huis kan de gewenste KNX functie comfortabel via ‘afstandsbediening’ worden ingeschakeld. De RF handzenders voor KNX verzenden bij bediening van de toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën. Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers en scène-neveneenheden).
Kenmerken
Kenmerken
Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via tweekleurige led (rood/groen) afzonderlijk voor elke drukknop door 2-traps weergavefunctie.
Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd (versie 5 of nieuwer).
Batterijgevoed apparaat.
Functie "schakelen"
Wip- of toetsfunctie.
Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen reactie).
Functie "dimmen"
Wipfunctie.
Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (lichter - AAN. donkerder - UIT).
Functie "jaloezie"
Wipfunctie.
Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (OHOOG; OMLAAG; OM).
Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.
Functies "waardegever" en "scène-neveneenheid"
Wipfunctie.
Commando bij indrukken van de wip (drukknop rechts en links) parametriseerbaar (waarde 0 tot 255, 0 tot 100% of scènenummer).
Bij scène-neveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.
Technische gegevens
KNX medium:
RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:
S-modus
Nominale spanning:
DC 3 V
Batterijen:
1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie:
868,3 MHz
Zendvermogen:
Max. 20 mW
Bereik (vrije veld):
ca. 100 m
Batterij
Type:
CR 2450N
UN-nummer:
3091
Aanwijzingen
Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen. Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.
Levering
Een batterij is bij levering inbegrepen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.