RF/TP mediakoppelaar of RF-repeater voor KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5110 00
5110 00
284,23 EUR
EAN 4010337017264
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en geparametriseerd.

Kenmerken

Kenmerken

  • Interface tussen bedrade KNX producten (TP) en draadloze KNX RF-producten.
  • Via de ETS als mediakoppelaar of repeater te configureren.
  • Gebruik als segmentkoppelaar mogelijk bij inbedrijfstelling met ETS vanaf versie 6.0.5 (indexversie vanaf I02).
  • Apparaten zijn geschikt voor updates. Firmware-updates (bijv. I00 naar I01) kunnen comfortabel worden uitgevoerd met de ETS Service app.
  • Ondersteunt communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd).
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R, TP1-256

Inbedrijfstellingsmodus:
S-modus

Nominale spanning:

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Zendvermogen:
Max. 20 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira KNX RF systeem
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 511000

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 511000

IFC, 37 Kb

Downloaden


KNX RF/TP mediakoppelaar/repeater
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.3 en ETS6.0.5

Art.nr. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Downloaden


RF/TP mediakoppelaar/repeater
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5110 00

PDF, 414 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Art.nr.

PDF, 7.203 Kb

Downloaden


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 5110 00

PDF, 1.700 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads