Tastsensor 4 24 V 1-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 5051 003
5051 003
80,30 EUR
EAN 4010337074960
VE 1
PS 02
antraciet
Art.nr. 5051 028
5051 028
80,30 EUR
EAN 4010337074977
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wippenset 1-v tastsens.4 wippenset 1-v indiv. tastsens.4

Kenmerken

Kenmerken

  • Tastsensor 4 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen.
  • Bedieningsoppervlak van drie millimeter dik hoogwaardig, zuiver materiaal (glas, edelstaal en aluminium).
  • Twee witte status-leds per wip.
  • Meting van de kamertemperatuur met de geïntegreerde temperatuurvoeler (PT1000).

Technische gegevens

Drukcontact
Nominale spanning:
AC/DC 24 V SELV
Stroombelastbaarheid:
20 mA per drukcontact
Uitgangsweerstand:
880 Ω

Led
Nominale spanning:
DC 24 V SELV
Stroomverbruik:
ca. 1 mA per led

Temperatuurvoeler:
PT1000, klasse B

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
16 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5051003

RFA, 368 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5051003

IFC, 35 Kb

Downloaden


Tastsensor 4 24 V
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 470 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads