Wippenset 4-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5034 903
5034 903
187,47 EUR
EAN 4010337098270
VE 1
PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5034 927
5034 927
187,47 EUR
EAN 4010337098317
VE 1
PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
Art.nr. 5034 928
5034 928
187,47 EUR
EAN 4010337098218
VE 1
PS 06
aluminium (geanodiseerd)
Art.nr. 5034 17
5034 17
141,10 EUR
EAN 4010337072645
VE 1
PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5034 905
5034 905
187,47 EUR
EAN 4010337098249
VE 1
PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5034 915
5034 915
187,47 EUR
EAN 4010337098171
VE 1
PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
Art.nr. 5034 126
5034 126
141,10 EUR
EAN 4010337072614
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5034 38
5034 38
314,99 EUR
EAN 4010337098348
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5034 05
5034 05
141,10 EUR
EAN 4010337072522
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5034 219
5034 219
245,44 EUR
EAN 4010337072584
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

tastsens.4.95 Komfort 2-v OneKNX tastsens.4.95 24 V 4-v

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kanuitsluitendvia de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Wippensets voor tastsensor 4
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads