Wippenset 4-voudig individueel voor tastsensor 4.95

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
aluminium zuiver wit glanzend (gelakt)
Art.nr. 5034 903
5034 903
187,47 EUR
EAN 4010337098270
VE 1
PS 06
aluminium zuiver wit mat (gelakt)
Art.nr. 5034 927
5034 927
187,47 EUR
EAN 4010337098317
VE 1
PS 06
aluminium antraciet (gelakt)
Art.nr. 5034 928
5034 928
187,47 EUR
EAN 4010337098218
VE 1
PS 06
aluminium (geanodiseerd)
Art.nr. 5034 17
5034 17
141,10 EUR
EAN 4010337072645
VE 1
PS 06
aluminium zwart mat (gelakt)
Art.nr. 5034 905
5034 905
187,47 EUR
EAN 4010337098249
VE 1
PS 06
aluminium grijs mat (gelakt)
Art.nr. 5034 915
5034 915
187,47 EUR
EAN 4010337098171
VE 1
PS 06
aluminium zwart (geanodiseerd)
Art.nr. 5034 126
5034 126
141,10 EUR
EAN 4010337072614
VE 1
PS 06
brons
Art.nr. 5034 38
5034 38
314,99 EUR
EAN 4010337098348
VE 1
PS 06
glas zwart
Art.nr. 5034 05
5034 05
141,10 EUR
EAN 4010337072522
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5034 219
5034 219
245,44 EUR
EAN 4010337072584
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

tastsens.4.95 Komfort 2-v OneKNX tastsens.4.95 24 V 4-v

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Let op dat de wippensets voor de tastsensor 4.95 in glas wit om technische redenen niet door middel van lasertechniek kunnen worden bedrukt.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 503405

RFA, 624 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 503405

IFC, 175 Kb

Downloaden


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


Wippensets voor tastsensor 4
Montagehandleidingen

Montage-instructies.

Art.nr. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads