Wandcontactdoos CEBEC 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4489 01
4489 01
69,94 EUR
EAN 4010337095903
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4489 03
4489 03
69,94 EUR
EAN 4010337095927
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 4489 27
4489 27
69,94 EUR
EAN 4010337095941
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 4489 28
4489 28
72,15 EUR
EAN 4010337095958
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 4489 26
4489 26
75,48 EUR
EAN 4010337095934
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 4489 005
4489 005
75,48 EUR
EAN 4010337095897
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 4489 015
4489 015
75,48 EUR
EAN 4010337095910
VE 1/5
PS 02
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 4489 600
4489 600
89,44 EUR
EAN 4010337095965
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt vol compatibel 1172 ..

Kenmerken

Kenmerken

  • Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk.
  • De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
  • De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
  • De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.
  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen
Bedrijf:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtsterkte:
0,2 cd

Inbouwdiepte:
29 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +40 °C

Kabelmateriaal:
Stijf en flexibel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Wandcontactdoos 16 A 250 ~ met LED-oriëntatieverlichting en shutter
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 4170 ..
4489 ..

PDF, 457 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads