Wandcontactdoos CEBEC 16 A 250 V~ met klapdeksel
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4488 01
4488 01
20,52 EUR
EAN 4010337095804
VE 10
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4488 03
4488 03
20,52 EUR
EAN 4010337095835
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4488 27
4488 27
20,52 EUR
EAN 4010337095859
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 4488 28
4488 28
21,79 EUR
EAN 4010337095866
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4488 26
4488 26
26,30 EUR
EAN 4010337095842
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4488 005
4488 005
26,30 EUR
EAN 4010337095798
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4488 015
4488 015
26,30 EUR
EAN 4010337095811
VE 10
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4488 600
4488 600
34,38 EUR
EAN 4010337095873
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Met steekklemmen.
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
29 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Conform NF C 61-314:2017 toegelaten.
  • Conform NBN C 61-112-1:2017 toegelaten.
  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  • Afdekraam (1- tot 5-voudig) uit het schakelaarprogramma Gira Standard 55, Gira E1 en Gira E2 in combinatie met afdichtset ook voor de montage van wandcontactdozen met aardingspen en klapdeksel waterbestendig IP44 geschikt.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads