Nieuw

Wip

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3296 01
3296 01
4,16 EUR
EAN 4010337039341
VE 10
PS 21
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3296 03
3296 03
4,16 EUR
EAN 4010337039358
VE 10/100
PS 21
zuiver wit mat
Art.nr. 3296 27
3296 27
4,16 EUR
EAN 4010337039372
VE 10/100
PS 21
antraciet
Art.nr. 3296 28
3296 28
4,89 EUR
EAN 4010337039389
VE 10/100
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3296 26
3296 26
8,18 EUR
EAN 4010337039365
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3296 005
3296 005
8,18 EUR
EAN 4010337065593
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 3296 015
3296 015
8,18 EUR
EAN 4010337110521
VE 10
PS 11
edelstaal
Art.nr. 3296 600
3296 600
15,44 EUR
EAN 4010337043867
VE 10
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads