Nieuw

Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig voor weergave hotelkamerstatus

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3104 01
3104 01
38,47 EUR
EAN 4010337042495
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3104 03
3104 03
38,47 EUR
EAN 4010337042501
VE 1
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3104 27
3104 27
38,47 EUR
EAN 4010337042525
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 3104 28
3104 28
38,95 EUR
EAN 4010337042532
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3104 26
3104 26
42,13 EUR
EAN 4010337042518
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3104 005
3104 005
42,13 EUR
EAN 4010337069812
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelaar voor weergave hotelkamerstatus "Do not disturb" en "Make up room".
  • Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
  • Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads