Onderbrekingsvrije voeding voor de MiVa-set

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2918 03
2918 03
241,50 EUR
EAN 4010337011767
VE 1/5
PS 34
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-set.
  • Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
  • Wanneer de netingangsspanning weer stijgt of terugkomt wordt de accu gescheiden van de belasting en in normaal bedrijf weer opgeladen.
  • Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden "UPS actief" en "Accu defect" worden gesignaleerd.

Technische gegevens

Ingangsspanning:
DC 24 V

Uitgangsspanning bij accuvoeding:
22,8 V ± 10%

Nominale belasting bij accuvoeding:
130 mA gedurende 1 h

Maximale belasting
bij accuvoeding:
300 mA gedurende 15 min.

Batterij/accu
Type:
UR18500F
UN-nummer:
3480

Maximale belasting
bij netvoeding:
250 mA

Montage:
in apparaatdoos conform DIN 49073

Aanwijzingen

  • Voor installaties conform DIN VDE 0834.
  • DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrensde levensduur (accu).
  • Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu's).

Levering

  • Een blind-afdekking is bij levering inbegrepen.
  • Accu is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 291803

RFA, 592 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 291803

IFC, 28 Kb

Downloaden


Onderbrekingsvrije voeding voor Gira MiVa-Set 834
Gebruiksaanwijzingen

Installatiehandleiding

Art.nr. 2918 ..

PDF, 121 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads