De wandcontactdoos met aardlekbeveiliging is een vaste beveiligingsinrichting met spanningsonafhankelijke lekstroomactivering conform VDE 0664.
Werkingsprincipe komt overeen met dat van een aardlekschakelaar.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale stroom:
16 A
Nominale lekstroom:
30 mA
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +40 °C
Aanwijzingen
Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
Aardlekbeveiligingen (RCD's) die samen met een wandcontactdoos zijn geïnstalleerd, kunnen ook een aangrenzende wandcontactdoos (onder een gemeenschappelijke afdekking) beschermen, DIN VDE 0100-530:2018-06.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.